发布您的产品
GENERAL SPLIT ARSH60CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT ARSH60CMTA

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
规格
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity ARSH60CMTA / 15.200kW
技术规格
  • 唯一参考ARSH60CMTA
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-07-08
  • 版本号1
  • 高度 (mm)360
  • 宽度 (mm)1400
  • 深度 (mm)850
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)65.5
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

亚洲 非洲
也门
埃及
以色列
伊拉克
伊朗
卡塔尔
叙利亚
土耳其
巴勒斯坦
巴林
沙特阿拉伯
科威特
约旦
阿富汗
阿拉伯联合酋长国
阿曼
黎巴嫩