发布您的产品
AIRSTAGE VRF ARUL018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUL018KSA2

・Slim design ・Compact and lightweigth outdoor unit ・Wide range of static pressures ・Auto Louver Grille Kit ・Link up with a variety of central control system(Option)
规格
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUL018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

技术规格
  • 唯一参考ARUL018KSA2
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-02-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)198
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)620
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)21
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

北美
加拿大
美国