发布您的产品
AIRSTAGE VRF ARUM024-036KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUM024-036KSA2

・Slim & Compact design ・Easy maintenance ・Low energy consumption by high efficiency DC fan motor
规格
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUM024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h

    ARUM030KSA2 / 30000BTU/h / 34000BTU/h

    ARUM036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h

技术规格
  • 唯一参考ARUM024-036KSA2
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-03-16
  • 版本号1
  • 高度 (mm)240
  • 宽度 (mm)1400
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)49.5
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

北美
加拿大
美国