发布您的产品
FUJITSU VRF ARXD024HLCH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXD024HLCH

・Slim design ・Air intake ・Wide range of static pressures ・Auto louver grille kit (Option) ・Filter (Accessory)
规格
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXD024HLCH / 7.1kW / 8.0kW
技术规格
  • 唯一参考ARXD024HLCH
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组合Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-10-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)198
  • 宽度 (mm)1100
  • 深度 (mm)620
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)25
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment