发布您的产品
GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)

・More comfort airflow by adopting power diffuser

・Air conditioner filter features

・Double auto swing

规格
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ASGA18GBCH(-U) / 5.6kW ASGA24GBCH(-U) / 7.1kW
技术规格
  • 唯一参考ASGA18-24GBCH-U
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-05-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)320
  • 宽度 (mm)998
  • 深度 (mm)238
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)15
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

亚洲 非洲
也门
埃及
以色列
伊拉克
伊朗
卡塔尔
叙利亚
土耳其
巴勒斯坦
巴林
沙特阿拉伯
科威特
约旦
阿富汗
阿拉伯联合酋长国
阿曼
黎巴嫩