发布您的产品
GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH-B
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH-B

规格
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHH07KMCH-B / 2.0kW / 2.5kW ASHH09KMCH-B / 2.5kW / 2.8kW ASHH12KMCH-B / 3.4kW / 4.0kW ASHH14KMCH-B / 4.2kW / 5.4kW
技术规格
  • 唯一参考ASHH07-14KMCH-B
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-03-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)270
  • 宽度 (mm)834
  • 深度 (mm)215
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)10
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

欧洲