发布您的产品
FUJITSU MULTI SPLIT ASUH09-12LPAS
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASUH09-12LPAS

・Easy Installation (Compact Wall mounted)

・High Durability

・A NEW type of Remote Controller can be selected (Option)

・Smart device control (Option)

・Can be connected to centralized management (Option)

规格
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09LPAS / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h ASUH12LPAS/ 12,000 BTU/h / 14,000 BTU/h
技术规格
  • 唯一参考ASUH09-12LPAS
  • 产品系列Multi Split Air Conditioner
  • 产品组合Indoor unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-02-28
  • 版本号1
  • 高度 (mm)834
  • 宽度 (mm)270
  • 深度 (mm)222
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)10
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

北美
加拿大
美国