发布您的产品
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA

・Simultaneous Multi-split Type

・High energy saving

・Quiet operation

・Space-saving installation

规格
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity ASYH05KJCA / 1.5 kw
技术规格
  • 唯一参考ASYH05KJCA
  • 产品系列Multi Split Air Conditioner
  • 产品组合Indoor unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-09-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)798
  • 宽度 (mm)270
  • 深度 (mm)240
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)10
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment