发布您的产品
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU18-24RGLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU18-24RGLX

・Better Air Distribution Using 360-degree Louvers

・High Energy Efficiency

・Individual Louver Control

・Quiet Operation and 4 Fan Speed Control

・Recommended Accessories

・Occupancy / Human Sensor Setting (Optional)

规格
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU18RGLX/ 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h AUU24RGLX / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h
技术规格
  • 唯一参考AUU18-24RGLX
  • 产品系列Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • 产品组Indoor unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-09
  • 版本号1
  • 高度 (mm)246
  • 宽度 (mm)840
  • 深度 (mm)840
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)24
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

北美
加拿大
美国