发布您的产品
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2

・ Quiet quality ・ Improvement of airflow distribution ・ High ceiling mode ・ High lift drain pump
规格
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUB012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h AUUB014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h AUUB018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h AUUB024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h AUUB030KSA2 / 3000BTU/h / 34000BTU/h
技术规格
  • 唯一参考AUUB012-030KSA2
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组合Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-03-16
  • 版本号1
  • 高度 (mm)246
  • 宽度 (mm)840
  • 深度 (mm)840
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)25
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

北美
加拿大
美国