发布您的产品
FUJITSU VRF AUXN018HLBH
GENERAL

FUJITSU VRF AUXN018HLBH

・Easy Service and Maintenance

・Efficient control of operation

・More Comfort

・Non-stop oil recovery operation

规格
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity AUXN018HLBH / 5.6kw / 6.3kw
技术规格
  • 唯一参考AUXN018HLBH
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-09-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)246
  • 宽度 (mm)840
  • 深度 (mm)840
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)25
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

欧洲