发布您的产品
FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA

  • Light Elegant Design
  • Flexible installation
  • Easy installation
  • Easy maintenance
规格
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG36KQTA / 9.5kW / 10.8kW 

技术规格
  • 唯一参考SPLIT_AOYG36KQTA
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组Outdoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-03-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)788
  • 宽度 (mm)940
  • 深度 (mm)320
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)53
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

欧洲