发布您的产品
GENERAL VRF ABHA024-030HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ABHA024-030HTBH

・Flexible installation ・Example of floor standing installation / Example of ceiling installation ・Double auto swing ・High-power DC fan motor ・Compact design
规格
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABHA024HTBH / 7.1kW / 8.0kW ABHA030HTBH / 9.0kW / 10.0kW
技术规格
  • 唯一参考ABHA024-030HTBH
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-03-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)235
  • 宽度 (mm)1390
  • 深度 (mm)705
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)32
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment