发布您的产品
AIRSTAGE SPLIT ACUH07-18KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ACUH07-18KUAS

• Compact cassette indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

规格
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ACUH07KUAS / 7,000Btu/h ACUH09KUAS / 9,000Btu/h ACUH12KUAS / 12,000Btu/h ACUH18KUAS / 18,000Btu/h
技术规格
  • 唯一参考ACUH07-18KUAS
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-03-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)245
  • 宽度 (mm)570
  • 深度 (mm)570
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)16
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment