发布您的产品
GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCCL
GENERAL

GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCCL

・High energy saving

・Flexible & easy installation

・Low ambient operation

・Smart device control (Option)

规格
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGHH09KVCCL / 2.500kW / 3.500kW AGHH12KVCCL / 3.500kW / 4.500kW AGHH14KVCCL / 4.200kW / 5.200kW
技术规格
  • 唯一参考AGHH09-14KVCCL
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-06-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)600
  • 宽度 (mm)740
  • 深度 (mm)200
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)14
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

欧洲