发布您的产品
FUJITSU VRF AJY072-108KELAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY072-108KELAH

・High-capacity connection

・Easily transported

・Flexible pipe connection

・Easy commissioning with Tools

规格
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity

    AJY072KELAH / 22.4kw / 22.4kw

    AJY090KELAH / 28.0kw / 28.0kw

    AJY108KELAH / 33.5kw / 33.5kw

技术规格
  • 唯一参考AJY072-108KELAH
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Outdoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-09-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1428
  • 宽度 (mm)1080
  • 深度 (mm)480
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)178
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment