发布您的产品
GENERAL SPLIT AOHG18-22KBTB
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG18-22KBTB

・Compact and stylish panel design

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

规格
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG18KBTB / 5.2kW / 6.0kW AOHG22KBTB / 6.0kW / 7.0kW
技术规格
  • 唯一参考AOHG18-22KBTB
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组Outdoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-12-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)632
  • 宽度 (mm)799
  • 深度 (mm)290
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)38
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

欧洲