发布您的产品
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH14KNCA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH14KNCA

・High energy saving

・Smart Device control (Option)

・Easy access to the flare pipe connection

规格
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH14KNCA / 4.20kW / 4.70kW
技术规格
  • 唯一参考AOTH14KNCA
  • 产品系列Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • 产品组Outdoor unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-06-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)542
  • 宽度 (mm)799
  • 深度 (mm)290
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)31
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

大洋洲