发布您的产品
FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX

・Slim & Compact design indoor unit & outdoor unit

・Improved installation flexibility

・High Efficiency & Quiet operation

规格
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU42RGLX / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AOU48RGLX / 48,000Btu/h / 53,000Btu/h
技术规格
  • 唯一参考AOU42-48RGLX
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组Outdoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-06-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1290
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)330
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)95
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

北美