只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
・Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact
・INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings
・Base pan heater designed for the extreme cold climate region
・Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 98ft (30m)
・Up to 20% higher rated heating capacity than nominal capacity
-21600 Btu/h Rated Heating Capacity for 18000 Btu/h system
-Up to 27% higher heating capacity @ -5°F
・Low-noise outdoor unit operation mode
・Hydro Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。