发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
generalww/products/23b19b74-d370-4f31-91de-9c14323ae1a6
主页
类别
暖通空调
空调
AIRSTAGE VRF AOUK036-060MSAN7
可用位置 美国
GENERAL
关注
AIRSTAGE VRF AOUK036-060MSAN7
・Quiet operation ・Designed for low refrigerant charge ・Low ambient operation ・Easy access
下载
规格
规格
The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUK036MSAN7 / 36000BTU/h / 36000BTU/h AOUK048MSAN7 / 48000BTU/h / 48000BTU/h AOUK060MSAN7 / 60000BTU/h / 60000BTU/h
技术规格
技术规格
唯一参考
AOUK036-060MSAN7
产品系列
VRF Air Conditioner
产品组
Outdoor Unit
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-06-16
版本号
1
高度 (mm)
1008
宽度 (mm)
1080
深度 (mm)
480
链接
链接
产品网址
https://www.generalww.com/us/
指导视频
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
技术说明
https://www.generalww.com/global/support/tool/ds/index.html
投标信息
https://tecs.generalww.com/
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
日本
净重 (Kg)
118
分类
分类
BIMobject 类别
暖通空调 - 空调
CSI MasterFormat 2014 代码
23 00 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass 编号
23-33 39 00
OmniClass 标题
Air Conditioning Equipment
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
14
)
下载
Rheem Manufacturing Company
RA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC
下载
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
下载
Johnson Controls
Series 10 High-Efficiency Single Packaged Units
5.0
(
5
)
下载
Rheem Manufacturing Company
RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner
下载
Rheem Manufacturing Company
RD16AY Endeavor® Classic Plus® Series Side-Discharge, Universal Heat Pump