发布您的产品
GENERAL SPLIT ARSH18-24CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT ARSH18-24CMTA

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
规格
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ARSH18CMTA / 5.190kW ARSH24CMTA / 6.450kW
技术规格
  • 唯一参考ARSH18-24CMTA
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-07-08
  • 版本号1
  • 高度 (mm)240
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)30.5
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

亚洲 非洲