发布您的产品
AIRSTAGE SPLIT ARUH12KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARUH12KUAS

•Mid Static Duct indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

规格
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUH12KUAS / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h
技术规格
  • 唯一参考ARUH12KUAS
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-03-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)300
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)30
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment