发布您的产品
FUJITSU VRF ARUL18TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUL18TLAV2

・2-stage turbo fan
・Selectable External Static Pressure
・Flexible installation
・High lift drain pump
・Auto Louver Grille Kit (Option)

规格
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUL18TLAV2 / 18,000Btu/h / 20,000Btu/h

技术规格
  • 唯一参考ARUL18TLAV2
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-05-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)198
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)620
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)22
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC