发布您的产品
FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2

・Slim & Compact design

・Easy maintenance

・Low energy consumption by high efficiency DC fan motor

规格
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUM24TLAV2 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ARUM30TLAV2 / 30,000Btu/h / 34,000Btu/h ARUM36TLAV2 / 36,000Btu/h / 40,000Btu/h
技术规格
  • 唯一参考ARUM24-36TLAV2
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-05-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)270
  • 宽度 (mm)1135
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)39
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC