发布您的产品
FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH

・High-efficiency

・Quiet operation

・High Reliability

・Design Flexibility

・Easy Installation

规格
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ARXL007HTBH / 2.2kw / 2.8kw ARXL009HTBH / 2.8kw / 3.2kw ARXL012HTBH / 3.6kw / 4.0kw ARXL014HTBH / 4.5kw / 5.0kw ARXL018HTBH / 5.6kw / 6.3kw
技术规格
  • 唯一参考ARXL007-018HTBH
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-09-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)240
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)25
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

欧洲