发布您的产品
FUJITSU SPLIT ASU36RLXB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASU36RLXB

4.5 星(最高 5 星)4.5(20 评价)

・Inverter Technology

・System 19RLB is ENERGY STAR® Qualified

・Clean Air

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

规格
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU36RLXB / 33,000 BTU/h / 34,000 BTU/h
技术规格
  • 唯一参考ASU36RLXB
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-06-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)320
  • 宽度 (mm)998
  • 深度 (mm)228
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)31
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC