发布您的产品
AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KPBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KPBS

・High energy saving ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control ・Refrigerant cycle monitor (Option)
规格
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH18KPBS / 18000BTU/h / 18000BTU/h ASUH24KPBS / 22000BTU/h / 24000BTU/h
技术规格
  • 唯一参考ASUH18-24KPBS
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-06-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)280
  • 宽度 (mm)980
  • 深度 (mm)240
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)12.5
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

北美