发布您的产品
AIRSTAGE SPLIT ASUH18KNAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH18KNAS

・High energy saving

・Comfortable airflow & Quiet operation

・Smart device control

・Refrigerant cycle monitor (Option)

规格
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ASUH18KNAS / 18,000Btu/h / 18,000Btu/h
技术规格
  • 唯一参考ASUH18KNAS
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-09-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)270
  • 宽度 (mm)834
  • 深度 (mm)239
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)10.5
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment