发布您的产品
FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH

・Powerful & Comfort airflow

・Quiet operation & 6 Fan speed control

规格
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYA018GCEH / 5.6kW / 6.3kW

    ASYA024GCEH / 7.1kW / 8.0kW
技术规格
  • 唯一参考ASYA018-24GCEH
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-09-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)320
  • 宽度 (mm)998
  • 深度 (mm)238
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)15
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 热回收
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

欧洲