发布您的产品
FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF
GENERAL

FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF

5.0 星(最高 5 星)5.0(7 评价)

・Compact cassette fits 2' × 2' grid ceiling
・Improvement of the airflow distribution
・Easy Maintenance

规格
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU9RLF / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h AUU12RLF / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h AUU18RLF / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h
技术规格
  • 唯一参考AUU9-18RLF
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-06-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)245
  • 宽度 (mm)570
  • 深度 (mm)570
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)15
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC