发布您的产品
AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH
GENERAL

AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH

VRF RB ・Flexible piping connection ・Flexible installation
规格
  • Power source (V/Hz) : 230/60 Input power (W) : UTP-RU04HH : 20 Number of branches : 4 Maximum capacity of connectable indoor units (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦191,000 Maximum capacity of connectable indoor units per branch (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦60,000 Dimensions (H x W x D) (mm) : 291 x 600 x 428
技术规格
  • 唯一参考UTP-RU04HH
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Connection unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-04-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)291
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)428
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)28.5
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment