发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
genericmaterials/products/2ae20e53-af46-4e47-88f3-57d435a81dda
主页
类别
建筑材料
隔离
Insulation 100mm Glass Wool Density 40kg/m3
供应地区: 美国
Generic Building Materials
关注
Insulation 100mm Glass Wool Density 40kg/m3
Insulation 100mm
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Insulation_100mm_Glass_Wool_Density_40kg-m3
产品系列
Materials
产品组合
Building materials
类型
建筑材料材料
发布日期
2016-01-01
版本号
1
深度 (mm)
100
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 隔离
类似产品
Advanced Architectural Products
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
下载
Johns Manville
TempControl® Mineral Wool Batts
下载
FI-FOIL®
VR Plus Shield™ Reflective Insulation Frame Wall Hybrid
下载
Owens Corning
FOAMULAR® Project Panel-1x24x24-Square Edge
下载
Hunter Panels
Xci CG Rigid Wall Insulation Panel
下载
Johns Manville
AP® Foil-Faced Polyiso Foam Sheathing
下载