发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
genericmaterials/products/489bcba2-a420-42e7-b50b-b01675ea61b5
主页
类别
建筑材料
隔离
Insulation 40mm Mineral Wool Density 45kg/m3
供应地区: 美国
Generic Building Materials
关注
Insulation 40mm Mineral Wool Density 45kg/m3
Insulation 40mm >1000°C
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Insulation_40mm_Mineral_Wool_Density_45kg-m3
产品系列
Materials
产品组合
Building materials
类型
建筑材料材料
发布日期
2016-01-01
版本号
1
深度 (mm)
40
相关
相关
主材料
隔离
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 隔离
类似产品
Armatherm Thermal Bridging Solutions
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
下载
Hunter Panels
Xci NB Rigid Wall Insulation Panel
下载
Product sites
Insulation 100mm EPS 040 Density 20kg/m3
下载
Johns Manville
MinWool® Sound Attenuation Fire Batts (SAFB)
下载
ROCKWOOL
Comfortboard® 110
下载
Owens Corning
FOAMULAR® NGX™ F-250-2x48x96-Square Edge
下载