发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
genericmaterials/products/91450aaf-4de1-45fd-833b-a531770552fd
主页
类别
建筑材料
隔离
Insulation 50mm Mineral Wool Density 60kg/m3
供应地区: 美国
Generic Building Materials
关注
Insulation 50mm Mineral Wool Density 60kg/m3
Insulation 50mm >1000°C
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Insulation_50mm_Mineral_Wool_Density_60kg-m3
产品系列
Materials
产品组合
Building materials
类型
建筑材料材料
发布日期
2016-01-01
版本号
1
深度 (mm)
50
相关
相关
主材料
隔离
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 隔离
类似产品
Armatherm Thermal Bridging Solutions
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
下载
Advanced Architectural Products
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
下载
Advanced Architectural Products
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
下载
Owens Corning
FOAMULAR® NGX™ F-250-1x48x96-Square Edge
下载
Advanced Architectural Products
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
下载
Generic Building Materials
Mineral Wool, 220mm
下载