发布您的产品
Concrete, High Strength, 150mm

Concrete, High Strength, 150mm

High-strength concrete is typically recognized as concrete with a 28-day cylinder compressive strength greater than 6000 psi or 42 Mpa.

技术规格
  • 唯一参考concrete_high_strength_150
  • 产品系列Materials
  • 产品组合Building materials
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 深度 (mm)150
相关
  • 主材料混凝土
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 混凝土
  • IFC 分类材料
  • UNSPSC 名称Concrete and mortars
  • UNSPSC 代码301115
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_31_16
  • Uniclass 2015 说明Concretes
  • CSI MasterFormat 2014 代码03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Concrete
  • OmniClass 编号23-13 15 11
  • OmniClass 标题Concretes
  • CSI UniFormat II 代码F1020
  • CSI UniFormat II 标题Integrated Construction