发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
genericmaterials/products/037c7ff0-8307-40a4-ae42-7b83a7aedd71
主页
类别
建筑材料
隔离
Insulation 80mm Mineral Wool Density 100kg/m3
可用位置 美国
Generic Building Materials
关注
Insulation 80mm Mineral Wool Density 100kg/m3
Insulation 80mm >1000°C
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Insulation_80mm_Mineral_Wool_Density_100kg-m3
产品系列
Materials
产品组
Building materials
类型
建筑材料材料
发布日期
2016-01-01
版本号
1
深度 (mm)
80
相关
相关
主材料
隔离
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 隔离
类似产品
Armatherm Thermal Bridging Solutions
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
下载
Generic Building Materials
EPS, Expanded Polystyrene, 150mm
下载
Advanced Architectural Products
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
下载
Advanced Architectural Products
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
下载
Armacell Iberia
Flexible thermal insulation HT ArmaFlex
下载
RadiantGUARD
RadiantGUARD X-1000-B Xtreme Radiant Barrier Foil