发布您的产品
Manhole cover 099

Manhole cover 099

4.5 星(最高 5 星)4.5(10 评价)

Manhole cover walkable - 200 kg - black

Diameter: DN/da 600/625

material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety lock

规格
  • Manhole cover walkable - 200 kg - black

    Diameter: DN/da 600/625

    material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety lock

技术规格
  • 唯一参考manhole-cover-099
  • 产品系列Manhole cover
  • 产品组合Manhole cover walkable
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)233
  • 宽度 (mm)774
  • 深度 (mm)774
相关
  • 主材料聚乙烯
  • 设计国家/地区奥地利
  • 制造国家/地区奥地利
  • 净重 (Kg)12
分类
  • BIMobject 类别景观 - 园林艺术
  • IFC 分类Floor
  • OmniClass 编号23-39 29 11 13 13
  • OmniClass 标题Manhole Cover

发售地区

欧洲
奥地利