发布您的产品
EMPORIO - 高面盆龙头,不含下水,含连接软管  - 38610
Gessi

EMPORIO - 高面盆龙头,不含下水,含连接软管 - 38610

高面盆龙头,不含下水,含连接软管
规格
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever ecogreen Lever position: Top Spout dimension: Long Body dimension: High Illumination: No
技术规格
  • 唯一参考38610
  • 产品系列EMPORIO
  • 产品组合VIA MANZONI
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-12-02
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011802
  • ETIM 名称Set sanitary accessories
  • UNSPSC 名称Mixers or agitators
  • UNSPSC 代码47101512
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 编号23-19 31 17 11
  • OmniClass 标题Bathroom Units

发售地区

欧洲 北美