发布您的产品
GESSI 316 - 墙装淋浴龙头,明装部件,两路, 含分水器,,含入水管接头,含手持花洒支架。  - 54038
Gessi

GESSI 316 - 墙装淋浴龙头,明装部件,两路, 含分水器,,含入水管接头,含手持花洒支架。 - 54038

3.8 星(最高 5 星)3.8(11 评价)
墙装淋浴龙头,明装部件,两路, 含分水器,,含入水管接头,含手持花洒支架。
规格
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Bath, Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bath Mixer, Shower Mixer
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: Yes
    Shape: Rectangular
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Frontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Fixed
    Diverter: With diverter
    Outlet ways number: 2


技术规格
  • 唯一参考54038
  • 产品系列GESSI 316
  • 产品组BAGNO GESSI 316
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-12-29
  • 版本号1
相关
  • 主材料
  • 次要材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011802
  • ETIM 名称Set sanitary accessories
  • UNSPSC 名称Mixers or agitators
  • UNSPSC 代码47101512
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 编号23-19 31 17 11
  • OmniClass 标题Bathroom Units

发售地区

欧洲 北美