只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
The Uponor Vario S 1" Manifolds are manufactured from durable, corrosion-resistant stainless steel and accommodate flows up to 16 gallons per minute (gpm) based on 3 psi manifold pressure drop for residential and commercial radiant heating and cooling applications. The preassembled manifolds come ready to install right out of the box and feature isolation valves, balancing valves with flow meters, and supply and return ball valves with 1" NPT thread and temperature gauges.
发售地区
| 北美 |
|---|
美国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。