发布您的产品
平开门驱动单元FD 20
平开门驱动单元FD 20
平开门驱动单元FD 20

    平开门驱动单元FD 20

    一个驱动机构 - 很多可能的应用 该圣吉尔根FD 20旋转门驱动装置是高度一致的,当涉及到性能,使用寿命长,运行安静。从lightweigth内门设计可承受强风较重外门 - 的圣吉尔根FD 20永远是正确的选择!
    规格
    • 吉尔根FD 20,FD 20-F和FD 20 Invers公司摆门驱动单元 吉尔根FD 20(标准),FD 20-F(防火)和FD 20 Invers公司(排烟)摆门驱动单元 吉尔根FD 20平开门驱动单元TÜV测试合格,当涉及到性能,使用寿命长,运行安静与EN 16005和DIN 18650。这些驱动单元是高度一致的。重外门经受高的风荷载甚至适合。 ()FD 20标准 ()FD 20-F防火(与出版的DIBt批准) ()FD 20 Invers公司排烟(可与电源关闭被打开) 驱动部件和控制系统被容纳在真彩设计覆盖物。用集成的/可配置的低能量函数的全能量驱动器(操作不带安全传感器)。简单的设置,并通过集成图形显示屏幕操作。照亮节目选择器按钮(包括手动释放和复位)集成到侧盖。接线端子,操作和安全/安全要素,加上“E” - 揭幕战和电机锁。 驱动单元和壳体 尺寸:95毫米×120毫米×690毫米(HxDxW) ()E6 / EV1铝外壳与无色阳极化抛光 ()在抛光铬钢套管 ()E6 / EV1全铝制外壳,无色阳极氧化完成(用于双分型门) 在抛光镀铬钢()全部套管(为对开式车门) 可能的配置 ()单叶 ()的对开(两叶门) ()紧急出口/逃生路线功能 ()防火功能 ()紧急出口和防火功能 ()排烟功能(Invers公司) ()紧急出口和排烟功能(Invers公司) 安装和杆变种 ()门楣安装在推压构滑杆 ()门楣安装在拉动配置滑动杆 ()门楣安装有正常滑杆在推动配置(最好输电) ()叶安装有推配置滑动杆(用于当高度是有限的) 附件和附加功能 ()综合烟雾报警器(在驱动器壳体) ()综合机械闭合序列调节器(用于防火两扇门) ()结合折板(两叶紧急出口门) 附加的控制元件 为确认()无电压输出到,例如,建筑物管理系统(经由中继PCB) ()吉尔根无线电电路板和GFU手持式发射 ()与可编程特殊功能联锁操作(例如用于风保护)。 用户保护 ()LZR平扫描激光,安全/安全自动摆动门传感器。为开口的可靠的监测/关闭运动,包括次级关闭边缘。外嵌于门扇的内部和外部。 操作控制 标准: 集成到侧盖照亮程序控制按钮(包括手动释放和复位) 可选的: ()永久安装d-BEDiX程序选择键。为了便于选择门的功能,以及用于显示系统信息的各种项目 ()齐平安装(使用客户的冲水式盒) ()表面安装(与表面型塑料框架,在白色) ()KOMBI-d-BEDiX与用于阻挡所选择的操作模式锁芯。与照明的LCD显示节目选择键,用于选择所述门的功能,调整门参数和显示的运转数据。 在双盒(深度1 1/2)(上)Flush安装 ()表面安装(与表面型塑料框架,2X,在白色) ()手动激活和“复位”按钮(双摇杆开关),红 ()随着伐木归Ediziodue冲洗型塑料框架,红色。用于安装在嵌入,冲洗型箱 ()随着伐木归Ediziodue表面型塑料框架,白色。对于表面安装 控制/致动元件 ()雷达单元装配到内部,运动传感器,用于可靠开口 ()雷达单元装配到外部,运动传感器,用于可靠开口 ()非接触式ATC按钮最佳卫生操作 ()OPEN按钮,白色,从费勒EDIZIOdue ()OPEN按钮,绿色照明,从伐木EDIZIOdue ()应急开启按钮,绿色照明,以“紧急出口”标志 ()钥匙操作OPEN脉冲开关
    技术规格
    • 唯一参考FD_20
    • 产品系列Automatic Swing Doors
    • 产品组合Swing Door Operator
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-16
    • 版本号2
    • 高度 (mm)95
    • 宽度 (mm)690
    • 深度 (mm)120
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    • 净重 (Kg)10.5
    分类
    • BIMobject 类别门 - 开门器
    • IFC 分类门
    • UNSPSC 名称Door openers
    • UNSPSC 代码30171512