发布您的产品
自动折叠门FFM
自动折叠门FFM

    自动折叠门FFM

    4.3 星(最高 5 星)4.3(30 评价)
    对情况的舒适的解决方案的空间有限。 折叠是使房间的代名词。虽然需要最小的安装空间,自动圣吉尔根FFM自动折叠门您提供最大间隙宽度。
    规格
    • FFM自动折叠门安装 吉尔根FFM自动折叠门安装 吉尔根自动折叠门安装,莱茵-测试符合EN 16005和DIN 18650。 折叠设计,节省了空间。吉尔根自动折叠门为您提供最大的访问宽度 最小的系统尺寸。 所述折叠机构和所有的驱动系统部件被容纳在单个外壳中。 使用彻底尝试和测试模块和子组件的顶部保证质量和可靠性。 具有自动换向和停止机构的电子控制单元提供间隙危险检测。 驱动器的情况下高度200毫米 驱动器的情况下覆盖 标准:铰链型铝驱动单元覆盖物设计便于维修和维护接入,与机械保持开放系统和落下防止。 可选的: ()安装在假天花板:可以从下面被去除坚固的铝覆盖层。  头箱被完全整合到吊顶。 ()可锁定的驱动器的情况下与固定筒覆盖 门扇 清除高度(mm):.........。 清除宽度(mm):.........。 系统配置: ( ) 四叶 吉尔根FFM叶型材系统 由铝制型材全方位帧,与所需的配件提供。具有圆形铝型材与门扇之间的壁和密封件,以防止捕获接触的边缘。 干后用橡胶密封件的快速且简单的更换,需要的玻璃或铝合金型材时,施釉。玻璃在10mm和16mm之间的厚度提供。 玻璃类型:..................。 /玻璃厚度:.........。 (10 - 16毫米) 表面处理 ()粉末涂层RAL颜色:... .. ()粉末喷涂在NCS颜色:... .. ()铝,天然阳极化抛光E6 / EV1 ()铝,彩色阳极化抛光。颜色代码:... .. 底部导轨 ()在门的中心固定点导向 ()用全长,冲洗型导轨嵌入在地板上,用于可靠的操作和增加的风压和强制打开阻力。 驱动器/控制系统选项 紧急出口和救援通道 ()冗余配置紧急出口和救援访问使用。此TÜV测试特征符合最新的标准(EN 16005和DIN 18650),包括那些适用于间隙危险检测和力的限制。安全关键控制元件和部件根据EN ISO 13849-1符合性能等级“d”。 ()紧急操作模式 如果电源发生故障,电池保证手术的另外30至60分钟。该系统持续监控电池的充电水平,以确保它会在紧急情况下工作。在低充电状态的情况下,最终的门运动(打开或关闭)可被编程。  附加的控制元件 ()进行确认,例如,建筑物管理系统无电压输出 ()吉尔根无线电接收机和GFU手持式发射 锁定机制     折叠点()自动锁定,与系统相关的保持元件。  通过驱动单元的底部访问手动释放机构 可选的: ()监测门扇位置和锁定状态TUWE,例如的用于连接到报警系统。 (),用于壁式安装手册内部释放机构。 ()设计用于安装在框架轮廓手册内部释放机构,在一表面型/冲洗型箱 从外部对的情况下,没有其他进入房间()可锁定的手动释放。  ()壁挂式安装配置文件  ()外部
    技术规格
    • 唯一参考Folding_Door
    • 产品系列Automatic Folding Doors
    • 产品组Folding Door FFM
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-10-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2500
    • 宽度 (mm)1600
    • 深度 (mm)250
    相关
    • 主材料
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    分类
    • BIMobject 类别门 - 自动门
    • IFC 分类
    • UNSPSC 名称Automatic doors
    • UNSPSC 代码30171510