发布您的产品
EconoDry Commercial Dryers
Girbau

EconoDry Commercial Dryers

3.9 星(最高 5 星)3.9(8 评价)
Econ-O-Dry Dryers – Card- & Coin-Operated Laundry Equipment

A perfect match to Econ-O-Wash topload commercial washers, Econ-O-Dry coin-op laundry dryers—in singleload or stacked doubleload capacity—are not only easy to use, they dry laundry incredibly fast!

技术规格
  • 唯一参考continentalgirbau-0018
  • 产品系列Clothes Dryers
  • 产品组Econ-O-Dry
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-11-17
  • 版本号1
  • 高度 (inch)43
  • 宽度 (inch)25.63
  • 深度 (inch)28
相关
  • 主材料金属
  • 净重 (Lbs)190
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 其他电器
  • IFC 分类电器

发售地区

北美
美国