发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
glamox/products/19d35c1b-f48b-4255-a89e-f0b8cc003b44
主页
类别
照明
垂饰
Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 LL
供应地区: 美国
Glamox Luxo
关注
Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 LL
Interiør produkt, i Stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde Lysrør T5 1x35W, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type 830, 2.5 meter kabel, med Shuco plugg, optikk type LL/LU = Lavluminans.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
C10054121
产品系列
Interiörbelysning
产品组合
C10-P1
类型
对象(单个对象)
发布日期
2012-01-22
版本号
1
高度 (mm)
52
宽度 (mm)
1537
深度 (mm)
154
链接
链接
产品网址
http://glamox.com/no/produkter/C10-P1/items/c10054121
相关
相关
主材料
丙烯酸酯
次要材料
丙烯酸酯
设计国家/地区
挪威
制造国家/地区
挪威
分类
分类
BIMobject 类别
照明 - 垂饰
IFC 分类
灯具
UNSPSC 名称
Lamps and lightbulbs
UNSPSC 代码
391016
类似产品
Vibia
KNIT 7470 Design by Meike Harde UL
下载
Dutton Brown
Color Cap Pendant
5.0
(
6
)
下载
Lumenwerx
CURVIA 2 XYZ, Pendant Pattern
下载
Alcon Lighting
Cylinder LED Pendant Light
下载
Alcon Lighting
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
下载
Lumenwerx
ELIA, Pendant, Oval
4.8
(
27
)
下载