发布您的产品
Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 SL

Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 SL

Interiør produkt, i Stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde Lysrør T5 1x35W, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type 830, 2.5 meter kabel, med Shuco plugg, optikk type SL/SU softlight.
技术规格
  • 唯一参考C10054709
  • 产品系列Interiörbelysning
  • 产品组合C10-P1
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-01-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)52
  • 宽度 (mm)1537
  • 深度 (mm)154
相关
  • 主材料丙烯酸酯
  • 次要材料丙烯酸酯
  • 设计国家/地区挪威
  • 制造国家/地区挪威
分类
  • BIMobject 类别照明 - 垂饰
  • IFC 分类灯具
  • UNSPSC 名称Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC 代码391016