发布您的产品
有巢氏整装卫浴系统_18系列
有巢氏整装卫浴系统_18系列
有巢氏整装卫浴系统_18系列
    GMT

    有巢氏整装卫浴系统_18系列

    有巣氏SMC整体卫生间优点介绍:

    1.环保 SMC产品是100%绿色产品,卫生、无毒、无异味,通过了中国抗菌标志产品认证。节能 SMC产品的隔热保温性能好,浴室内即便不装采暖设备,也没有瓷砖的冰冷感。

    2.低碳 SMC产品在原料、生产、装配、使用的整个过程中,碳排放远远低于瓷砖类产品。

    3.洁净 SMC产品密度大、表面光洁,无微孔,易于清洁,不藏污垢,有效抑制细菌繁殖。

    4.安全 SMC材料绝缘性好,阻燃,耐高温,不导电,使用安全可靠。

    规格
    • 1.绿色环保:

      无甲醛等任何有害气体,无瓷砖的放射性元素辐射污染,无异味,即装即用   

      2.经久耐用:

      耐用:SMC老化年限超过30年,可确保整体浴室至少20年的使用寿命,大大超出一般家庭的装修周期

      坚固:SMC经高温高压后,分子结构变得异常紧密,材料没有微孔,承压能力强   稳定:SMC耐酸碱,耐高温,80℃水浴100小时测试后无变色变形   

      3.滴水不漏:

      整体卫生间防水底盘一次性模压成型,独特翻边锁水技术,绝不渗漏,根除了传统卫浴跑、冒、滴、漏的弊病   

      4.安全绝缘:SMC材料绝缘性好,不导电,使用安全可靠

    技术规格
    • 唯一参考18-series-Unit-bath
    • 产品系列Baths
    • 产品组合Unit bath
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2020-08-11
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2200
    • 宽度 (mm)1800
    • 深度 (mm)1900
    相关
    • 主材料Composite
    • 次要材料Composite
    • 设计国家/地区中国
    • 制造国家/地区中国
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类装饰元素
    • ETIM 代码EC011609
    • ETIM 名称Bath
    • Uniclass 2015 代码SL_35_80_08
    • Uniclass 2015 说明Bathrooms
    • CSI MasterFormat 2014 代码13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Unit Modules
    • OmniClass 编号23-19 31 17 11
    • OmniClass 标题Bathroom Units