发布您的产品
WALL-HUNG CERAMIC WC OPEN  EASY-CLEAN  D0182C/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC OPEN EASY-CLEAN D0182C/01

Wall-hung ceramic WC Open easy-clean
规格
  • wall-hung wc in vitreous china, glossy white, rimless with clean-on function, for concealed cisterns and wall drain. two points for fixing to wall, center distance mm 180. CE marking according to standard EN997. dimensions mm 750 (p) x 380 (w) x 390 (h). type Goman series Open code D0182C/01
技术规格
  • 唯一参考D0182C-01
  • 产品系列Wall hung WC and Bidets
  • 产品组合OP
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-09-03
  • 版本号1
  • 高度 (mm)390
  • 宽度 (mm)380
  • 深度 (mm)750
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料陶瓷
  • 设计国家/地区波兰
  • 制造国家/地区波兰
  • 净重 (Kg)24
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类离散配件
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
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
瓦利斯和富图纳