发布您的产品
WC Open D0183C/01
Goman

WC Open D0183C/01

WALL-HUNG WC WITH FRONT OPENING OPEN 75 EASYCLEAN
规格
  • wall-hung wc in vitreous china, glossy white, with front opening, rimless with clean-on function, for concealed cisterns and wall drain. two points for fixing to wall, center distance mm 180. CE marking according to standard EN997. dimensions mm 750 (p) x 380 (w) x 390 (h). type Goman series Open code D0183C/01
技术规格
  • 唯一参考D0183C-01
  • 产品系列Floor WC and Bidets
  • 产品组合OP
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-01-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)390
  • 宽度 (mm)385
  • 深度 (mm)760
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料陶瓷
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)24
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
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
瓦利斯和富图纳