发布您的产品
Washbasin SHINE SH-401/01
Goman

Washbasin SHINE SH-401/01

WALL-HUNG WASHBASIN SHINE CM. 65x52 IN GLOSSY WHITE POLITEK
规格
  • Politek washbasin, glossy white color, ergonomic for the disabled, with elbow rest area, without overflow. Prepared for wall installation with fixing plugs. The taps must be of the single-hole type. Complies with European standard EN 14688 for CE marking. dimensions: mm 650 (l) x 516 (p) x 170 (h). type Goman code SH-401/01
技术规格
  • 唯一参考SH-401-01
  • 产品系列Wash basins
  • 产品组SH
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-01-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)170
  • 宽度 (mm)650
  • 深度 (mm)516
相关
  • 主材料聚酯树脂
  • 次要材料聚酯树脂
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)10.2
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區
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
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)